USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

INSERTOS DE PINZA CUADRADOS

 


Dentados
Acero para Herramienta Endurecedo




Dentados
Revestido de Carburo




Dentados
Carburo Sólido




Square Grippers can be mounted against a step for positive resistance to rotation.


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Los insertos de pinza cuadrados son similares a los insertos de pinza redondos pero su forma es útil cuando se requiere resistencia positiva a la rotación (pueden montarse contra un escalón para impedir la rotación). Estos insertos de pinza dentados son insertos duros reemplazables que proporcionan fuerza de sujeción adicional y/o resistencia al desgaste cuando se instalan en un portapieza. Estos insertos de pinza están diseñados para penetrar ligeramente la pieza de trabajo y aumentar considerablemente la fuerza de agarre, en lugar de depender de la fricción estática solamente. Los insertos de pinza de acero para herramientas endurecido son los más económicos y resistentes a impactos mientras que los insertos de pinza de carburo son los más duraderos.

TAMAÑOS (ACERO PARA HERRAMIENTA): Disponible en los siguientes tamaños de cuadrado— Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/8" 10mm
 1/2" 12mm
 3/4" 20mm
 1" 25mm

TAMAÑOS (PUNTA DE CARBURO): Disponible en los siguientes tamaños de cuadrado— Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/2" 12mm

TAMAÑOS (CARBURO SÓLIDO): Disponible en los siguientes tamaños de cuadrado— Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/2"

INSTALACIÓN: Estos insertos de pinza cuadrados roscados pueden fijarse desde atrás con un tornillo de casquete de cabeza hueca. Los insertos de pinza pueden embutirse en un agujero de base horizontal o montarse sobre la superficie para utilizar como superficie de apoyo. Cuando los insertos de pinza se instalan en un agujero, deben proyectar del 50 al 100% de la altura de los dientes para obtener la máxima eficacia (la altura de los dientes es de 0.045 " en los insertos de pinza con dientes de 0.09 " x 90°, de 0.060 pulg, en los insertos de pinza con dientes de 0.3.2mm x 90°).

MATERIAL (ACERO PARA HERRAMIENTAS): Acero para herramientas de alta velocidad, acabado óxido negro.

MATERIAL (PUNTA DE CARBURO): Acero con inserto de carburo soldado en fuerte. Acabado óxido negro.

MATERIAL (CARBURO SÓLIDO): Carburo.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_379