USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ADAPTADORES PARA PASADORES POSICIONADORES

 


Mini
Estándar
Pesado




Round and diamond pins are
often used together to locate
from two holes in a workpiece.





Round & Diamond Locating Pins

For additional dimensions
or special head diameters, see
Round & Diamond Locating Pins/
Lockscrew Type.




To position a locating pin between grid points, use either an adjustable adapter (Standard and Heavy sizes only), or a shorter fixed adapter mounted on a Multipurpose Extension Support.


 
Fijos

CARACTERÍSTICAS: Sumamente útil para el posicionamiento a partir de agujeros o ranuras existentes en una pieza de trabajo. Los adaptadores de perno de posicionamiento utilizan pernos de posicionamiento redondos y tipo diamante disponibles comercialmente para encajar con precisión en los diámetros de los agujeros. Los pernos redondos y tipo diamante suelen utilizarse juntos para el posicionamiento a partir de dos agujeros en una pieza de trabajo. Los pernos redondos también son útiles como posicionadores laterales. Los adaptadores están rectificados con precisión para un posicionamiento en altura preciso, con una opción de alturas de soporte compatibles con otros tipos de posicionadores en altura. Los adaptadores fijos que muestra la figura se montan directamente en un agujero multiuso para obtener una máxima precisión. Número de patente 4,834,358.

POSICIONAMIENTO A PARTIR DE DOS AGUJEROS: Cuando se utiliza un perno redondo y un perno tipo diamante juntos, el perno redondo es el posicionador de 2 ejes principal mientras que el perno tipo diamante es el posicionador de 1 eje secundario. Los pernos tipo diamante están rebajados para posicionar únicamente en 1 eje horizontal. Esto evita el atascamiento durante la carga y la descarga de la pieza sin perder su alta precisión. El perno redondo suele montarse en un punto de la rejilla, en un agujero multiuso, usando un adaptador fijo. El perno tipo diamante suele posicionarse entre puntos de la rejilla según el espaciado de los agujeros de la pieza de trabajo usando un adaptador fijo más corto montado en un soporte de extensión multiuso o un adaptador ajustable.

TAMAÑOS DE ADAPTADORES: Disponible para sistemas modulares mini (5/16 "), estándar (1/2 ") y pesados (5/8 "), en las siguientes alturas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1.5000 " (mini, estándar, pesado)
 2.0000 " (estándar, pesado)
 2.5000 " (mini, estándar, pesado)
 3.0000 " (estándar)
 4.0000 " (estándar)

TAMAÑOS DE PERNOS DE POSICIONAMIENTO: Disponibles para diámetros de agujeros de 1/8 a 3/4 " (1/8 a 1/2 " en tamaño reducido), o tamaños métricos de 6 a 20 mm (6 a 12 mm en tamaño reducido). Cada tamaño nominal viene disponible en ajuste forzado o ajuste mediano — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Los pernos con un diámetro de cabeza especial se fabrican rápidamente a pedido. Póngase en contacto con la fábrica.

MONTAJE: Se incluye un perno de posicionamiento en el conjunto de adaptador. Ajustar con una llave hexagonal antes de instalar el perno de posicionamiento. Introduzca el perno de posicionamiento y fíjelo con un tornillo de fijación (suministrado).

MATERIAL: Cuerpo > Acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro. Buje > Acero de alto carbono, tratado térmicamente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_705