USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BLOQUES EN V HORIZONTAL

 


Estándar
Pesado




To locate a work piece from two different diameters simultaneously, use Height Shims and/or Multipurpose Riser Blocks to raise one V block to the proper level.


 
CARACTERÍSTICAS: Posicionador sumamente versátil para piezas de trabajo cilĂ­ndricas. Las superficies de posicionamiento están rectificadas con precisión y exactamente calificadas en relación con los agujeros de montaje. Los dos orificios roscados en el extremo pueden utilizarse para montar topes o sujetadores.

TAMAÑOS: Disponibles en dos tamaños para sistemas modulares estándar (1/2 ") y pesados (5/8 ").

MONTAJE: Ajustar con dos tornillos de posicionamiento (pedir por separado).

MATERIAL: Cuerpo > Acero 1045 tratado térmicamente, acabado óxido negro. Bujes > Acero de alto carbono, tratado térmicamente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_710