USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CUBOS DE FIJACIÓN DE VENTANA

 


Estándar

For DIN mounting, see
Pallet Fixture Keys




 
CARACTERÍSTICAS: Armazón de dos lados de precisión para montar placas de fijación verticales y permitir cambios rápidos de portapiezas. Además, la abertura central puede utilizarse para maquinar una pieza de trabajo desde la parte trasera. Ambas caras están rectificadas con precisión a tolerancias restringidas en función de la base. La construcción de hierro fundido de una sola pieza proporciona una mayor precisión, estabilidad dimensional y amortiguación de la vibración.

TAMAÑOS: Disponibles para sistemas modulares estándar (1/2 "), en tres tamaños de paleta estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 400 mm (estándar)
 500 mm (estándar)
 630 mm (estándar)

MONTAJE: La capacidad de montaje doble permite el montaje JIS (posicionamiento desde dos bordes de referencia) y el montaje DIN (posicionamiento desde los agujeros central y radial) con una excelente precisión. Los agujeros de montaje son aptos para prácticamente cualquier espaciado de ranuras en unidades imperiales o métricas.

MATERIAL: Cuerpo > Hierro fundido gris, clase 45 ASTM. Bujes> Acero de alto carbono, tratado térmicamente. Insertos roscados > Acero.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_674