USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PLACAS DE FIJACIÓN MODULARES
DE CAMBIO RÁPIDO

 


Estándar
Pesado




 
CARACTERÍSTICAS: Estas placas de herramental modulares son una parte importante de nuestro nuevo sistema para herramental de cambio rápido. Los portapiezas pueden ensamblarse fuera de la máquina herramienta y luego montarse rápidamente sobre una subplaca de paleta especialmente diseñada con una excelente repetibilidad de posicionamiento. La misma subplaca es compatible con placas de herramental modulares, placas de herramental ciegas para portapiezas permanentes y bloques de herramental para subplacas. Las placas de herramental modulares tienen rectificado fino a tolerancias restringidas, con todos los orificios multiuso espaciados dentro de 0.0008 " de la posición real. Las posiciones de los orificios en relación con los bujes receptores se encuentran a +/-0.0016 "

PRINCIPIOS DE POSICIONAMIENTO: La posición exacta se logra mediante dos pernos ahusados en la subplaca, junto con los bujes receptores ahusados correspondientes en la placa de herramental, de manera similar a la utilizada para posicionar una paleta de máquina en un centro de maquinado horizontal. Los pernos y los bujes receptores están hechos con acero para herramientas endurecido. El área de contacto mínima entre la placa de herramental y la subplaca permite una limpieza rápida cuando se cambian los portapiezas. Número de patente 5,788,225.

TAMAÑOS: Disponibles para sistemas modulares estándar (1/2 ") y pesados (5/8 "), en una gama completa de tamaños de paleta estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 400 mm (estándar)
 500 mm (estándar, pesado)
 630 mm (estándar, pesado)
 800 mm (pesado)

MATERIAL: Cuerpo > Hierro fundido gris, clase 40 ASTM. Bujes> Acero de alto carbono, tratado térmicamente. Insertos roscados > Acero. Tapones protectores > Plástico.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_679