USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PLACAS ANGULARES

 


Mini
Estándar
Pesado


 
Alto

CARACTERÍSTICAS: Opción versátil para sostener piezas de trabajo, sujetadores o posicionadores en posición perpendicular a la superficie de maquinado. La parte inferior tiene agujeros para tornillos posicionadores con bujes para montar la placa angular a una placa de fijación de manera precisa. El lado vertical tiene agujeros multiuso para montar sujetadores y posicionadores. Acabado con tolerancias restringidas, con todos los agujeros multiuso espaciados dentro de 0.0008 " de la posición real (0.0004 " en el caso de las placas mini).

TAMAÑOS: Disponible para sistemas modulares mini (5/16 "), estándar (1/2 ") y pesados (5/8 "), en las siguientes alturas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 300 mm (mini, estándar, pesado)
 400 mm (estándar, pesado)
 500 mm (estándar, pesado)

MONTAJE: Ajuste con dos tornillos de posicionamiento (pedir por separado) y tornillos de casquete de cabeza hueca (pedir por separado; se requieren de 2 a 8).

MATERIAL: Cuerpo > Hierro fundido gris, clase 45 ASTM. Bujes> Acero de alto carbono, tratado térmicamente. Insertos roscados > Acero. Tapones protectores > Plástico.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_678