USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PLACAS DE FIJACIÓN EN BLANCO
DE CAMBIO RÁPIDO

 


Blank




 
CARACTERÍSTICAS: Estas placas de herramental ciegas son una parte importante de nuestro nuevo sistema para herramental de cambio rápido. Los portapiezas pueden ensamblarse fuera de la máquina herramienta y luego montarse rápidamente sobre una subplaca de paleta especialmente diseñada con una excelente repetibilidad de posicionamiento. La misma subplaca es compatible con placas de herramental modulares, placas de herramental ciegas para portapiezas permanentes y bloques de herramental para subplacas. Las placas de herramental ciegas están rectificadas con precisión en la parte inferior únicamente. Importante: no vuelva a rectificar la parte inferior de una placa de herramental ciega para preservar la precisión de sus bujes receptores con los pernos ahusados de la subplaca.

PRINCIPIOS DE POSICIONAMIENTO: La posición exacta se logra mediante dos pernos ahusados en la subplaca, junto con los bujes receptores ahusados correspondientes en la placa de herramental, de manera similar a la utilizada para posicionar una paleta de máquina en un centro de maquinado horizontal. Los pernos y los bujes receptores están hechos con acero para herramientas endurecido. El área de contacto mínima entre la placa de herramental y la subplaca permite una limpieza rápida cuando se cambian los portapiezas. Número de patente 5,788,225.

TAMAÑOS: Disponibles en una gama completa de tamaños de paleta estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 400 mm
 500 mm
 630 mm
 800 mm

MATERIAL: Cuerpo > Acero 1050. Bujes > Acero de alto carbono, tratado térmicamente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1415