USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUBPLACAS DE CAMBIO RÁPIDO

 


For DIN mounting, see
Pallet Fixture Keys.






 
CARACTERÍSTICAS: Estas subplacas son la base de nuestro nuevo sistema de herramental de cambio rápido. Los portapiezas pueden ensamblarse fuera de la máquina herramienta y luego montarse rápidamente sobre una subplaca de paleta con una excelente repetibilidad de posicionamiento. La misma subplaca es compatible con placas de fijación modulares, placas de fijación ciegas para portapiezas permanentes y cubos de fijación para subplacas. La capacidad de montaje doble permite el montaje JIS (posicionamiento desde dos bordes de referencia) y el montaje DIN (posicionamiento desde los agujeros central y radial) con una excelente precisión. Las posiciones para los pasadores se encuentran a +/-0.0016 " de las bases posicionadoras del lado JIS de la subplaca y los agujeros de posicionamiento DIN.

PRINCIPIOS DE POSICIONAMIENTO: La posición exacta se logra mediante dos pernos ahusados en la subplaca, junto con los bujes receptores ahusados correspondientes en la placa de fijación, de manera similar a la utilizada para posicionar una paleta de máquina en un centro de maquinado horizontal. Los pernos y los bujes receptores están hechos con acero para herramientas endurecido. El área de contacto mínima entre la placa de fijación y la subplaca permite una limpieza rápida cuando se cambian los portapiezas. Número de patente 5,788,225.

TAMAÑOS: Disponibles en una gama completa de tamaños de paleta estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 400 mm
 500 mm
 630 mm
 800 mm

MATERIAL: Cuerpo > Hierro fundido gris, clase 40 ASTM. Bujes> Acero de alto carbono, tratado térmicamente. Insertos roscados > Acero.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_680