USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CUBOS DE SUBPLACA DE CAMBIO RÁPIDO

 




 
CARACTERÍSTICAS: Los cubos de fijación de subplaca son componentes importantes de nuestro nuevo sistema de herramental de cambio rápido. Estos cubos de fijación de dos lados se montan sobre una subplaca de paleta de cambio rápido. Las dos caras aceptan placas de fijación de paleta de cambio rápido modulares o ciegas. Los portapiezas pueden ensamblarse fuera de la máquina herramienta y luego montarse rápidamente con una excelente repetibilidad de posicionamiento.

PRINCIPIOS DE POSICIONAMIENTO: Los cubos de fijación de subplaca tienen dos pernos ahusados en cada cara para el montaje preciso de las placas de fijación y dos bujes receptores propios en la parte inferior para el posicionamiento preciso sobre una subplaca, de manera similar a la manera en que se posiciona un paleta de máquina en un centro de maquinado horizontal. Las posiciones del perno y del receptor son de +/-0.0016 " Número de patente 5,788,225.

TAMAÑOS: Disponibles en una gama completa de tamaños de paleta estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
400 mm
500 mm
630 mm
800 mm

MATERIAL: Cuerpo > Hierro fundido gris, clase 45 ASTM. Bujes> Acero de alto carbono, tratado térmicamente. Insertos roscados > Acero.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_681