USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS DE CABEZA HUECA

 


Mini
Estándar
Pesado


 
CARACTERÍSTICAS: Los tornillos de casquete de cabeza hueca (calibre 8) se utilizan en todos los sistemas modulares para fijar componentes no posicionadores. En los sistemas modulares de tamaño mini, estos tornillos de casquete también se utilizan con bujes colocadores para montar posicionadores.

TAMAÑOS: Disponible para sistemas modulares mini (5/16 "-18), estándar (1/2 "-13) y pesados (5/8 "-11),cada uno de ellos en varias longitudes. Los tornillos de casquete de cabeza hueca también vienen disponibles en tamaños de rosca #6-32, #10-32, 1/4 "-20, 3/4 "-10 y 1 "-8 (también M16 en unidades métricas). Estos tamaños se utilizan para fijar componentes no modulares a adaptadores modulares. El tamaño M16 se utiliza para fijar placas modulares y bloques a paletas de máquinas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Aleación de acero de alta resistencia, grado 8, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_684