USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PLACAS DE FIJACIÓN RECTANGULARES

 


Estándar
Pesado


To mount plates on a T-slotted machine table, see Locating Keys and T Nuts.

To mount plates on a subplate, see
Subplate Locating Keys

To accurately connect two
plates together, see
Locating Gauges

Also available blank, without
multipurpose holes, see
Rectangular Tooling Plates/Blank


 
CARACTERÍSTICAS: Placa para herramental ideal para la mayoría de las fresadoras. Con rectificado fino a tolerancias restringidas y todos los orificios multiuso espaciados dentro de 0.0008 " de la posición real. Estas placas para herramental rectangulares pueden conectarse en forma precisa para crear numerosas combinaciones de longitud y anchos. Las placas pueden montarse a lo largo o a lo ancho. La longitud de cada placa es igual al ancho del tamaño más grande siguiente, lo que hace posible numerosas combinaciones girando las placas 90°.

TAMAÑOS: Disponible para sistemas modulares estándar (1/2 ") y pesados (5/8 "), en una gama completa de tamaños de portapieza estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 3.2mm x 16 " (estándar)
 16 " x 20 " (estándar, pesado)
 20 " x 24 " (estándar, pesado)
 24 " x 32 " (estándar, pesado)

MONTAJE: Se requieren dos cuñas cilíndricas reforzadas para posicionar una placa para herramental rectangular sobre una mesa con ranura T (pedir por separado para cada máquina específica). Cada placa tiene dos juegos de orificios de posicionamiento, para el montaje en forma longitudinal o a lo ancho. Los orificios de montaje son aptos para prácticamente cualquier espaciado de ranuras en unidades imperiales o métricas. Ajuste usando tornillos de casquete de cabeza hueca y tuercas T (pedir por separado, se requieren 4 ó 6).

MATERIAL: Cuerpo > Hierro fundido gris, clase 40 ASTM. Bujes> Acero de alto carbono, tratado térmicamente. Insertos roscados > Acero. Tapones protectores > Plástico.

For large machine tables, connect two or more plates to form a single baseplate, using Locating Gauges as shown above to maintain accuracy. Gauges are removed once plates are fastened to the machine table.


Two sets of Locating-Key holes allow mounting plates either lengthwise or widthwise on a machine table.


The length of each Rectangular Tooling Plates is the same as the width of the next-larger size, allowing many possible combinations by turning plates 90°.

Carr Lane Manufacturing Co.
es_560