USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANDRILES DE REFORZADO RANURA Y LENGÜETA

 


Pie Jaw®
Mordazas Blandas Tipo Pastel


 
Atlas, Bergman, Buck, Cushman, Logansport, Nobel, Pratt Burnerd, Rohm,
S-P y Warner & Swasey


CARACTERÍSTICAS: Mordazas de agarre completo para un mayor contacto con la superficie en el caso de piezas de gran diámetro o paredes delgadas para evitar la distorsión y daños. También es ideal para sujetar piezas no cilíndricas. La versión en aluminio fundido es estándar y se ofrece como opción una versión en acero o hierro fundido. Las mordazas de acero pueden endurecerse superficialmente después del maquinado o dejarse suaves.

TAMAÑOS: Disponibles para tamaños de mandril de 6 " a 24 " de diámetro, en altura estándar y extra altas, y además con diámetros extra grandes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Las "dimensiones críticas" indicadas en las tablas de dimensiones deben coincidir con su mordaza maestra, aunque las dimensiones externas pueden ser diferentes. Verifique antes de hacer un pedido. Cuando utilice mordazas superiores extra altas o de diámetro extra grande, la velocidad máxima permitida del husillo se reducirá ligeramente. Consulte el manual de uso de su mandril.

MATERIAL (ALUMINIO): Aleación de aluminio 319, con llave cruzada de acero en algunos tamaños.

MATERIAL (HIERRO FUNDIDO): Hierro fundido gris clase 30.

MATERIAL (ACERO): Acero suave.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1017