USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANDRILES DE REFORZADO RANURA Y LENGÜETA

 


Mordazas Duras Reversibles
de Dos Pasos
(conjunto de Tres)


 
Atlas, Bergman, Buck, Cushman, Logansport, Nobel, Pratt Burnerd, Rohm,
S-P y Warner & Swasey


CARACTERÍSTICAS: Mordazas superiores duras con dos escalones posicionadores sobre los que se apoyan las piezas. También son reversibles para la alimentación directa de acero en barra. Las mordazas tienen una superficie de agarre con punta de diamante siempre que es posible. Las mordazas duras se venden en juegos combinados de tres.

TAMAÑOS: Disponibles para tamaños de mandril de 8 " a 24 " de diámetro — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Las "dimensiones críticas" indicadas en las tablas de dimensiones deben coincidir con su mordaza maestra, aunque las dimensiones externas pueden ser diferentes. Verifique antes de hacer un pedido.

MATERIAL (ACERO): Acero 1018, endurecido superficialmente. Profundidad de 0.020-0.030 "
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1018