USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DE TALADRO NEUMÁTICO

 


AT Serie




 
CARACTERÍSTICAS: Las puntas adaptadoras de la serie AT son adaptadores de una sola pieza diseñadas principalmente para herramental de fibra de vidrio y plástico. Se utilizan con los forros estriados de la serie AT y no son compatibles con ningún otro forro ni accesorio neumático. Hay disponibles forros de la serie AT de ajuste a presión a pedido.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Los bujes de la serie AT vienen disponibles en tamaños de rosca de montaje de 3/4"-16 y 1 "-14, en un total de cuatro tamaños de diámetro externo, compatibles con diámetros de taladro de 0.1910 " a 0.6250 " Los precios indicados aquí se aplican a los bujes estándar únicamente, para cualquier tamaño de diámetro interno en unidades imperiales o métricas dentro del rango especificado. Vea en la Información técnica los tamaños de taladro estándar y sus equivalentes decimales.
 AT-1-.1250     Adaptador, 1/8 " diám. int.

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR:
 De calibre 11 a 5/8 "     +0.0000/+0.0003

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1599