USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ENSAMBLES DE CABLES

 


Tipo 1
Bucle Extremo Izquierda – Común Extremo Derecho




 
CARACTERÍSTICAS: Los conjuntos de cables son ideales para fijar componentes de maquinado desmontables. Cable de alambre trenzado de alta resistencia recubierto con nylon de color verde. Estos cables de fijación versátiles vienen disponibles con varios bucles, anillos para cables, terminales y orejetas para cable. Los conjuntos del tipo 1 (ilustrados en la figura) tienen un bucle en el extremo izquierdo y cable común en la derecha.

TAMAÑOS: Este tipo de conjunto se encuentra disponible en los cuatro diámetros de cable estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 CL-11-KA (cable de acero inoxidable N° 1)
 CL-12-KA (cable de acero N° 2)
 CL-13-KA (cable de acero N° 3)
 CL-14-KA (cable de acero N° 4)
Los tamaños de cable 2, 3 y 4 también están disponibles en acero inoxidable:
 CL-12-SKA   (cable de acero inoxidable N°2)
 CL-13-SKA  (cable de acero inoxidable N° 3)
 CL-14-SKA   (cable de acero inoxidable N° 4)

LONGITUD: Especifique la longitud del conjunto con un decimal, p. ej. 12.0 para un conjunto de cable de 3.2mm La longitud de conjunto mínima es de 3.0 " La tolerancia de longitud es +/- 1/4 " (hasta una longitud de 24 ").
 CL-11-KA-12.0

EXTREMO NO PLEGADO OPCIONAL: Para pedir conjuntos de cables con férula no plegada (para su instalación), agregue un sufijo al número de pieza:
 -L    Para extremo izquierdo no plegado

MATERIAL (ACERO): Cable > Alambre trenzado de acero cincado, revestido con nylon. Férula > Cobre, electroestañado.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cable > Alambre trenzado de acero inoxidable, revestido con nylon. Férula > Cobre, electroestañado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_416