USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DE TALADRO NEUMÁTICO

 


A
25000 Serie






Alimentácion de Refrigerante Opcional




Nariz para Contorno Opcional


 
CARACTERÍSTICAS: Estos conjuntos de buje están diseñados para utilizarse con taladros neumáticos, tarrajadoras y retrofresadoras de puntos. Son compatibles con todos los motores de taladro estándar, como por ejemplo Gardner-Denver, Keller, Aro, Buckeye, Quackenbush, Desoutter e Ingersoll-Rand. Los conjuntos de punta adaptadora constan de dos piezas: un collar de fijación y una espiga estampada. El collar se enrosca en la pieza de nariz del taladro neumático, alinea con precisión la espiga y bloque el taladro en su lugar cuando se gira 30° en sentido antihorario después de insertarlo en el forro. Las espigas y collares pueden pedirse por separado.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Los bujes de la serie 25000 tienen roscas de montaje de 2 "-16. Esta serie está disponible en cinco tamaños de diámetro externo compatibles con diámetros de taladro de 0.3750 " a 1.4688 ":
 1-1/4 " de diám. externo
 1-3/8 " de diám. externo
 1-1/2 " de diám. externo
 1-3/4 " de diám. externo
 2 " de diám. externo (tamaño preferido)
Los tamaños preferidos pueden montarse con cualquier método, incluidos forros de sujeción, mientras que los demás tamaños tienen opciones de montaje limitadas. Los precios indicados aquí se aplican a los bujes estándar únicamente, para cualquier tamaño de diámetro interno en unidades imperiales o métricas dentro del rango especificado. Vea en la Información técnica los tamaños de taladro estándar y sus equivalentes decimales.
 A-25518-0.7500     Conjunto de adaptador de punta, 3/4 " de diám. int.
 25518-0.7500     Espiga únicamente, 3/4 " de diám. int.
 25000     Collar únicamente

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR:
 De calibre 70 a 1/4 "     +0.0001/+0.0004
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0001/+0.0005
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0002/+0.0006

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO PARA ESCARIADOR: Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancia diferente de los bujes para taladro:
 De calibre 70 a 1/4 "     +0.0005/+0.0008
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0006/+0.0010
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0008/+0.0012
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, añada "-REAMER" al número de pieza:
 A-25518-.7500-REAMER (especial)

TIPO DE REFRIGERANTE OPCIONAL: Para taladros neumáticos con alimentación de refrigerante, ofrecemos espigas, collares y reductores especiales con pasajes internos para refrigerante. Póngase en contacto con la fábrica para consultar los precios.
 A-15518-.7500     Conjunto de adaptador de punta, tipo refrigerante, 3/4 " de diám. int.
 15518-.7500     Espiga únicamente, tipo refrigerante, 3/4 " de diám. int.
 15000     Collar únicamente, tipo refrigerante

NARIZ PERFILADA OPCIONAL: La nariz angular en la espiga es ideal para taladrar en superficies inclinadas o curvas. Disponible en espigas estándar y tipo refrigerante. Agregue el sufijo "-C" al número de pieza. Póngase en contacto con la fábrica para consultar los precios.
 A-25518-.7500-C     Conjunto de adaptador de punta, con nariz perfilada, 3/4 " de diám. int.
 25518-.7500-C     Espiga únicamente, con nariz perfilada, 3/4 " de diám. int.
 25000     Collar únicamente (estándar)

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1598