USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DE TALADRO NEUMÁTICO

 


A
24000 Serie






Alimentácion de Refrigerante Opcional




Nariz para Contorno Opcional


 
CARACTERÍSTICAS: Estos conjuntos de buje están diseñados para utilizarse con taladros neumáticos, tarrajadoras y retrofresadoras de puntos. Son compatibles con todos los motores de taladro estándar, como por ejemplo Gardner-Denver, Keller, Aro, Buckeye, Quackenbush, Desoutter e Ingersoll-Rand. Los conjuntos de punta adaptadora constan de dos piezas: un collar de fijación y una espiga estampada. El collar se enrosca en la pieza de nariz del taladro neumático, alinea con precisión la espiga y bloque el taladro en su lugar cuando se gira 30° en sentido antihorario después de insertarlo en el forro. Las espigas y collares pueden pedirse por separado.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Los bujes de la serie 24000 tienen roscas de montaje de 1-1/2-12. Esta serie está disponible en siete tamaños de diámetro externo compatibles con diámetros de taladro de 0.3125 " a 0.9375 ":
 5/8 " de diám. ext.
 3/4 " de diám. ext.
 7/8 " de diám. ext.
 1 " de diám. ext.
 1-1/8 " de diám. ext. (tamaño preferido)
 1-1/4 " de diám. ext.
 1-1/2 " de diám. ext. (tamaño preferido)
Los tamaños preferidos pueden montarse con cualquier método, incluidos forros de sujeción, mientras que los demás tamaños tienen opciones de montaje limitadas. Los precios indicados aquí se aplican a los bujes estándar únicamente, para cualquier tamaño de diámetro interno en unidades imperiales o métricas dentro del rango especificado. Vea en la Información técnica los tamaños de taladro estándar y sus equivalentes decimales.
 A-24606-0.5000     Conjunto de adaptador de punta, 1/2 " de diám. int.
 24606-0.5000     Espiga únicamente, 1/2 " de diám. int.
 24000     Collar únicamente

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR:
 De calibre 70 a 1/4 "     +0.0001/+0.0004
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0001/+0.0005
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0002/+0.0006

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO PARA ESCARIADOR: Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancia diferente de los bujes para taladro:
 De calibre 70 a 1/4 "     +0.0005/+0.0008
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0006/+0.0010
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0008/+0.0012
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, añada "-REAMER" al número de pieza:
 A-24606-.5000-REAMER (especial)

TIPO DE REFRIGERANTE OPCIONAL: Para taladros neumáticos con alimentación de refrigerante, ofrecemos espigas, collares y reductores especiales con pasajes internos para refrigerante. Póngase en contacto con la fábrica para consultar los precios.
 A-14606-.5000     Conjunto de adaptador de punta, tipo refrigerante, 1/2 " de diám. int.
 14606-.5000     Espiga únicamente, tipo refrigerante, 1/2 " de diám. int.
 14000     Collar únicamente, tipo refrigerante

NARIZ PERFILADA OPCIONAL: La nariz angular en la espiga es ideal para taladrar en superficies inclinadas o curvas. Disponible en espigas estándar y tipo refrigerante. Agregue el sufijo "-C" al número de pieza. Póngase en contacto con la fábrica para consultar los precios.
 A-24606-.5000-C     Conjunto de adaptador de punta, con nariz perfilada, 1/2 " de diám. int.
 24606-.5000-C     Espiga únicamente, con nariz perfilada, 1/2 " de diám. int.
 24000     Collar únicamente (estándar)

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1597