USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES ESTRIADAS
(MÉTRICO)

 


DGM




 
CARACTERÍSTICAS: Versión métrica de nuestros populares bujes DG, diseñados para instalación moldeada o encapsulada. El diám. ext. con estrías de diamante ofrece una excelente fuerza de sujeción contra las fuerzas rotacional y axial. Como el diám. ext. del buje no está rectificado, el diám. int. debe posicionarse con exactitud durante el moldeado o encapsulado para asegurar la precisión de la herramienta terminada.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y los tamaños de diámetro interno estándar del taladro. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, para cualquier tamaño de diámetro interno en unidades estándar dentro del rango especificado.
 DGM-8-12-4.50   Buje estándar,
4.50 mm de diám. int.

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR (G6):
 De 0.35 a 3 mm     +0.002/+0.008 mm
 Más de 3 a 6 mm     +0.004/+0.012 mm
 Más de 6 a 10 mm     +0.005/+0.014 mm
 Más de 10 a 18 mm     +0.006/+0.017 mm
 Más de 18 a 19 mm     +0.007/+0.020 mm

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO PARA ESCARIADOR (F6): Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancia diferente de los bujes para taladro:
 De 1 a 3 mm     +0.006/+0.012 mm
 Más de 3 a 6 mm     0.010/+0.018 mm
 Más de 6 a 10 mm     0.013/0.022 mm
 Más de 10 a 18 mm     +0.016/0.027 mm
 Más de 18 a 19 mm     0.020/0.033 mm
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, agregue "-REAMER" al número de pieza:
 DGM-8-12-4.50-REAMER (especial)

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_807