USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES ESTRIADAS
(INGLÉS)

 


DG




 
CARACTERÍSTICAS: Este buje está diseñado para instalación moldeada o encapsulada. El diám. ext. con estrías de diamante ofrece una excelente fuerza de sujeción contra las fuerzas rotacional y axial. Como el diám. ext. del buje no está rectificado, el diám. int. debe posicionarse con exactitud durante el moldeado o encapsulado para asegurar la precisión de la herramienta terminada.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y los tamaños de diámetro interno del taladro estándar. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, para cualquier tamaño de diámetro interno estándar en unidades imperiales o métricas dentro del rango especificado.
 DG-26-16-.1875   Buje estándar, 3/16 " diám. int.
 DG-26-16-.1772   Buje estándar,
4.50 mm diám. int. (0.1772 ")
 DG-26-16U-.1875   Agregue "U" para diám. ext. no rectificado

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE BUJES ESTÁNDAR:
 De 55 a 1/4 "     +0.0001/+0.0004
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0001/+0.0005
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0002/+0.0006

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE BUJES PARA ESCARIADORES: Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancia diferente de los bujes para taladro:
 De 60 a 1/4 "     +0.0005/+0.0008
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0006/+0.0010
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0008/+0.0012
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, añada "-REAMER" al número de pieza:
 DG-26-16-.1875-REAMER (especial)

BUJES LARGOS NO CONTRATALADRADOS: Los bujes sumamente largos con un diám. int. pequeño (identificados con un * ) están contrataladrados conforme a las normas ANSI para una longitud de cojinete de taladro adecuada para eliminar el atascamiento y la acumulación de calor. Añada "-NCB" para aplicaciones que requieren estos bujes no contrataladrados:
 DG-26-16-.1875-NCB (especial)

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales a pedido (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_806