USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DE FORRO ESTRIADAS UN-A-LOK®
(MÉTRICO)

 


ULDM




 
CARACTERÍSTICAS: Forro estriado métrico para instalación moldeada o encapsulada, que incorpora una lengüeta de bloqueo especial que elimina la necesidad de un tornillo de fijación. Los forros ULDM Un-A-Lok® son bujes permanentes utilizados para sostener bujes de taladro renovables SFM (del lado "deslizante" únicamente, no del lado "fijo"). El diám. ext. con estrías de diamante ofrece una excelente fuerza de sujeción contra las fuerzas rotacional y axial. Como el diám. ext. del buje no está rectificado, el diám. int. debe posicionarse con exactitud durante el moldeado o encapsulado para asegurar la precisión de la herramienta terminada.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y los tamaños de diámetro interno del taladro estándar. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, según se indica en la tabla.
 ULDM-12-10   Buje de forro métrico estándar

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE FORRO ESTÁNDAR (G6):
 8 a 10 mm     +0.005/+0.014 mm
 12 a 18 mm     +0.006/+0.017 mm

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1424