USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DE FORRO CON CABEZA
CON ALIMENTÁCION DE REFRIGERANTE
(INGLÉS)

 


DCHL




 
CARACTERÍSTICAS: Forros de cabeza especiales para bujes con refrigerante dirigido para dirigir el refrigerante de un pasaje de múltiple taladrado a los agujeros de la pared del diám. ext. del buje. Los forros de cabeza ofrecen resistencia positiva a las fuerzas axiales pesadas. Importante: pida siempre el forro de la longitud indicada en la tabla para alinear los agujeros en forma adecuada. Los bujes DC deben tener la misma longitud que sus forros, mientras que los bujes DCCH deben sobresalir de los forros hasta la siguiente longitud estándar.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, según se indica en la tabla, ya sea con diám. ext. rectificado o no rectificado.
 DHCL-32-12   Forro para buje estándar
 DHCL-32-12U   Agregue "U" para diám. ext. no rectificado

TOLERANCIA PARA DIÁMETRO INTERNO DE FORRO ESTÁNDAR:
 5/16 "     +0.0001/+0.0004
 1/2 "     +0.0002/+0.0005
 3/4 "     +0.0003/+0.0006
 1 "     +0.0004/+0.0007
 1-3/8 "     +0.0006/+0.0010
 1-3/4 "     +0.0008/+0.0012
 2-1/4 "     +0.0010/+0.0015

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_816