USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES A PRESIÓN DENTADAS
(MÉTRICO)

 


SPM




 
CARACTERÍSTICAS: Similar a un buje PM pero con dientes en la parte superior para impedir la rotación en materiales más blandos. Los bujes SPM se recomiendan para situaciones de alta torsión en materiales como magnesio, aluminio, masonita o madera. El diámetro externo, rectificado con precisión, asegura el posicionamiento preciso del diámetro interno. Los dientes también resisten la fuerza axial para evitar empujar el buje a través de la placa posicionadora.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y los tamaños de diámetro interno del taladro estándar. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, para cualquier tamaño de diámetro interno en unidades estándar dentro del rango especificado.
 SPM-8-12-4.50   Buje estándar,
4.50 mm de diám. int.
TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR (G6):
 De 0.35 a 3 mm     +0.002/+0.008 mm
 Más de 3 a 6 mm     +0.004/+0.012 mm
 Más de 6 a 10 mm     +0.005/+0.014 mm
 Más de 10 a 18 mm     +0.006/+0.017 mm
 Más de 18 a 30 mm     +0.007/+0.020 mm

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO PARA ESCARIADOR (F6): Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancia diferente de los bujes para taladro:
 De 1 a 3 mm     +0.006/+0.012 mm
 Más de 3 a 6 mm    + 0.010/+0.018 mm
 Más de 6 a 10 mm     +0.013/+0.022 mm
 Más de 10 a 18 mm     +0.016/+0.027 mm
 Más de 18 a 30 mm     +0.020/+0.033 mm
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, agregue "-REAMER" al número de pieza:
 SPM-8-12-4.50-REAMER (especial)

CONTRATALADRADO EN TALADROS DE TAMAÑO PEQUEÑO: Los bujes métricos con tamaños de taladro pequeños de hasta 0.80 mm tienen un diámetro contrataladrado de 1.00 mm con una longitud de cojinete de taladro de 3 mm, conforme a las normas ANSI, para eliminar el atascamiento y la acumulación de calor.

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_790