USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES A PRESIÓN DENTADAS
(INGLÉS)

 


SP




 
CARACTERÍSTICAS: Similar a un buje P pero con dientes en la parte superior para impedir la rotación en materiales más blandos. Los bujes SP se recomiendan para situaciones de alta torsión en materiales como magnesio, aluminio, masonita o madera. El diámetro externo, rectificado con precisión, asegura el posicionamiento preciso del diámetro interno. Los dientes también resisten la fuerza axial para evitar empujar el buje a través de la placa posicionadora.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y los tamaños de diámetro interno del taladro estándar. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, para cualquier tamaño de diámetro interno en unidades imperiales o métricas dentro del rango especificado.
 SP-20-12-.1250   Buje estándar, 1/8 " diám. int.
 SP-20-12-.1772   Buje estándar,
4.50 mm " diám. int. (0.1772 ")

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR:
 De calibre 80 a 1/4 "     +0.0001/+0.0004
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0001/+0.0005
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0002/+0.0006

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO PARA ESCARIADOR: Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancia diferente de los bujes para taladro:
 De calibre 80 a 1/4 "     +0.0005/+0.0008
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0006/+0.0010
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0008/+0.0012
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, añada "-REAMER" al número de pieza:
 SP-20-12-.1250-REAMER (especial)

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_789