USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES A PRESIÓN CON CABEZA
(MÉTRICO)

 


HM




 
CARACTERÍSTICAS: Versión en unidades métricas de nuestro popular buje H. Los bujes HM están prensados de forma permanente en la placa posicionadora. Por lo general, se utilizan para operaciones simples de taladrado o escariado, cuando no se prevé reemplazar los bujes durante la vida útil del herramental. La cabeza puede dejarse expuesta, o embutirse contrataladrando el agujero de instalación. Nota: la "longitud" indicada para un buje HM se refiere a su longitud total, no a la longitud por debajo de la cabeza.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y los tamaños de diámetro interior del taladro estándar. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, para cualquier tamaño de diámetro interno en unidades métricas estándar dentro del rango especificado.
 HM-8-12-4.50   Buje estándar,
4.50 mm de diám. int.

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR (G6):
 De 0.35 a 3 mm     +0.002/+0.008 mm
 Más de 3 a 6 mm     +0.004/+0.012 mm
 Más de 6 a 10 mm     +0.005/+0.014 mm
 Más de10 a 18 mm     +0.006/+0.017 mm
 Más de 18 a 30 mm     +0.007/+0.020 mm
 Más de 30 a 50 mm     +0.009/+0.025 mm
 Más de 50 a 80 mm     +0.010/+0.029 mm
 Más de 80 a 120 mm     +0.012/+0.034 mm

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE BUJES PARA ESCARIADORES (F6): Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancias diferente del de los bujes para taladro:
 De 1 a 3 mm     +0.006/+0.012 mm
 Más de 3 a 6 mm     +0.010/+0.018 mm
 Más de 6 a 10 mm     +0.013/+0.022 mm
 Más de 10 a 18 mm     +0.016/+0.027 mm
 Más de 18 a 30 mm     +0.020/+0.033 mm
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, agregue "-REAMER" al número de pieza:
 HM-8-12-4.50-REAMER (especial)

CONTRATALADRADO EN TALADROS DE TAMAÑO PEQUEÑO: Los bujes métricos con tamaños de taladro pequeños de hasta 0.80 mm tienen un diámetro contrataladrado de 1.00 mm con una longitud de cojinete de taladro de 3 mm, conforme a las normas ANSI, para eliminar el atascamiento y la acumulación de calor.

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_787