USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES A PRESIÓN CON CABEZA
CARBURO
(INGLÉS)

 


HC




 
CARACTERÍSTICAS: Versión de carburo de nuestro popular buje H para aplicaciones de alta producción. Cabeza reforzada para resistir cargas axiales pesadas. Los bujes HC están prensados de forma permanente en la placa posicionadora. Por lo general, se utilizan para operaciones simples de taladrado o escariado, cuando no se prevé reemplazar los bujes durante la vida útil del herramental. La cabeza puede dejarse expuesta, o embutirse contrataladrando el agujero de instalación.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la Información técnica los tamaños de taladro estándar y sus equivalentes decimales.
 HC-20-16-.1250   Buje estándar, 1/8 " diám. int.
 HC-20-16-.1772   Buje estándar,
4.50 mm " diám. int. (0.1772 ")

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR:
 De calibre 80 a 1/4 "     +0.0001/+0.0004
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0001/+0.0005
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0002/+0.0006
 Más de 1-1/2 a 2-3/4 "     +0.0003/+0.0007

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE BUJES PARA ESCARIADORES: Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancias diferente del de los bujes para taladro:
 De calibre 80 a 1/4 "     +0.0005/+0.0008
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0006/+0.0010
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0008/+0.0012
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, añada "-REAMER" al número de pieza:
 HC-20-16-.1250-REAMER (especial)

MATERIAL: Carburo de tungsteno, grado C2, con cabeza de acero.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1422