USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES PLANO FRESADO RENOVABLE
(INGLÉS)

 


FM

For installation accessories, see
LOCKSCREWS & CLAMPS




 
CARACTERÍSTICAS: Buje reemplazable utilizado para lograr una resistencia extra a fuerzas de rotación bajo condiciones severas. Este tipo de buje, generalmente utilizado con una boquilla de forro, tiene un planchuela de fijación fresada que permite fijarlo firmemente con un sujetador plano. Los bujes FM también tienen una depresión estándar del otro lado para permitir su fijación con un tornillo de fijación.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y los tamaños de diámetro interno del taladro estándar. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, para cualquier tamaño de diámetro interno en unidades imperiales o métricas dentro del rango especificado.
 FM-20-16-0.1250   Buje estándar, 1/8 " diám. int.
 FM-20-16-0.1772   Buje estándar,
4.50 mm diám. int. (0.1772 ")

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR:
 De calibre 80 a 1/4 "     +0.0001/+0.0004
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0001/+0.0005
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0002/+0.0006
 Más de 1-1/2 a 2-3/4 "     +0.0003/+0.0007

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE BUJES PARA ESCARIADORES: Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancia diferente de los bujes para taladro:
 De calibre 80 a 1/4 "     +0.0005/+0.0008
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0006/+0.0010
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0008/+0.0012
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, añada "-REAMER" al número de pieza:
 FM-20-16-0.1250-REAMER (especial)

BUJES LARGOS NO CONTRATALADRADOS: Los bujes sumamente largos con un diám. int. pequeño (identificados con un * ) están contrataladrados conforme a las normas ANSI para una longitud de cojinete de taladro adecuada para eliminar el atascamiento y la acumulación de calor. Añada "-NCB" para aplicaciones que requieren estos bujes no contrataladrados:
 FM-20-16-0.1250-NCB (especial)

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_794