USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DESLINZANTE/FIJO RENOVABLE
(MÉTRICO)

 


SFM

For installation accessories, see
LOCKSCREWS & CLAMPS




 
CARACTERÍSTICAS: Versión en unidades métricas de nuestro popular buje SF. Estos bujes SFM reemplazables se utilizan por lo general con una boquilla de forro y un tornillo de fijación. Utilícelos cuando tenga previsto reemplazar los bujes durante la vida útil del herramental o para cambiar bujes para realizar operaciones de varios pasos con el mismo herramental. Los bujes SFM combinan las ventajas de los bujes renovables deslizantes tipo S anteriores y los bujes renovables fijos tipo F: un lado tiene una depresión para el tornillo de fijación para un montaje fijo; el otro tiene una depresión de fijación que permite al buje deslizarse hacia abajo y luego girar hasta quedar fijo en su lugar.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y los tamaños de diámetro interno estándar del taladro. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, para cualquier tamaño de diámetro interno en unidades métricas estándar dentro del rango especificado.
 SFM-8-16-4.50   Buje estándar,
4.50 mm de diám. int.

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR (G6):
 De 0.35 a 3 mm     +0.002/+0.008 mm
 Más de 3 a 6 mm     +0.004/+0.012 mm
 Más de 6 a 10 mm     +0.005/+0.014 mm
 Más de 10 a 18 mm     +0.006/+0.017 mm
 Más de 18 a 30 mm     +0.007/+0.020 mm
 Más de 30 a 50 mm     +0.009/+0.025 mm
 Más de 50 a 80 mm     +0.010/+0.029 mm
 Más de 80 a 120 mm     +0.012/+0.034 mm

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO PARA ESCARIADOR (F6): Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancia diferente de los bujes para taladro:
 De 1 a 3 mm     +0.006/+0.012 mm
 Más de 3 a 6 mm     +0.010/+0.018 mm
 Más de 6 a 10 mm     +0.013/0.022 mm
 Más de 10 a 18 mm     +0.016/0.027 mm
 Más de 18 a 30 mm     +0.020/0.033 mm
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, agregue "-REAMER" al número de pieza:
 SFM-8-16-4.50-REAMER (especial)

CONTRATALADRADO EN TALADROS DE TAMAÑO PEQUEÑO: Los bujes métricos con tamaños de taladro pequeños de hasta 0.80 mm tienen un diámetro contrataladrado de 1.00 mm con una longitud de cojinete de taladro de 3 mm, conforme a las normas ANSI, para eliminar el atascamiento y la acumulación de calor.

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_793