USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DESLINZANTE/FIJO RENOVABLE
CARBURO
(INGLÉS)

 


SFC

For installation accessories, see
LOCKSCREWS & CLAMPS




 
CARACTERÍSTICAS: Versión de carburo de nuestro popular buje SF para aplicaciones de alta producción. Los bujes SFC reemplazables son utilizados por lo general con una boquilla de forro y un tornillo de fijación. Utilícelo cuando tenga previsto reemplazar los bujes durante la vida útil del herramental o para cambiar bujes para realizar operaciones de varios pasos con el mismo herramental. Los bujes SFC combinan las ventajas de los bujes renovables deslizantes tipo SC anteriores y los bujes renovables fijos tipo FC: un lado tiene una depresión para el tornillo de fijación para un montaje fijo; el otro tiene una depresión de fijación que permite al buje deslizarse hacia abajo y luego girar hasta quedar fijo en su lugar. Los bujes de carburo vienen disponibles en los tres tipos: SFC, SC y FC.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la Información técnica los tamaños de taladro estándar y sus equivalentes decimales.
 SFC-20-16-0.1250   Buje estándar, 1/8 " diám. int.
 SFC-20-16-0.1772   Buje estándar,
4.50 mm " diám. int. (0.1772 ")

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR:
 De 80 a 1/4 "     +0.0001/+0.0004
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0001/+0.0005
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0002/+0.0006
 Más de 1-1/2 a 2-3/4 "     +0.0003/+0.0007

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE BUJES PARA ESCARIADORES: Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancia diferente de los bujes para taladro:
 De 80 a 1/4 "     +0.0005/+0.0008
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0006/+0.0010
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0008/+0.0012
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, añada "-REAMER" al número de pieza:
 SFC-20-16-0.1250-REAMER (especial)

MATERIAL: Carburo de tungsteno, grado C2, con cabeza de acero.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_792