USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DESLINZANTE/FIJO RENOVABLE
(INGLÉS)

 


SF

For installation accessories, see LOCKSCREWS & CLAMPS




 
CARACTERÍSTICAS: Buje reemplazable utilizado por lo general con una boquilla de forro y un tornillo de fijación. Utilícelo cuando tenga previsto reemplazar los bujes durante la vida útil del herramental o para cambiar bujes para realizar operaciones de varios pasos con el mismo herramental. Los bujes SF combinan las ventajas de los bujes renovables deslizantes tipo S anteriores y los bujes renovables fijos tipo F: un lado tiene una depresión para el tornillo de fijación para un montaje fijo; el otro tiene una depresión de fijación que permite al buje deslizarse hacia abajo y luego girar hasta quedar fijo en su lugar. Los tipos S y F ya se encuentran obsoletos y los bujes SF combinados se suministrarán sin cargo adicional.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y los tamaños de diámetro interno del taladro estándar. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, para cualquier tamaño de diámetro interno estándar en unidades imperiales o métricas dentro del rango especificado.
 SF-20-16-o.1250   Buje estándar, 1/8 " diám. int.
 SF-20-16-o.1772   Buje estándar,
4.50 mm " diám. int. (0.1772 ")

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE BUJES ESTÁNDAR:
 De 80 a 1/4 "     +0.0001/+0.0004
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0001/+0.0005
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0002/+0.0006
 Más de 1-1/2 a 2-3/4 "     +0.0003/+0.0007

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE BUJES PARA ESCARIADORES: Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancia diferente de los bujes para taladro:
 De 80 a 1/4 "     +0.0005/+0.0008
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0006/+0.0010
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0008/+0.0012
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, añada "-REAMER" al número de pieza:
 SF-20-16-0.1250-REAMER (especial)

BUJES LARGOS NO CONTRATALADRADOS: Los bujes sumamente largos con un diám. int. pequeño (identificados con un * ) están contrataladrados conforme a las normas ANSI para una longitud de cojinete de taladro adecuada para eliminar el atascamiento y la acumulación de calor. Añada "-NCB" para aplicaciones que requieren estos bujes no contrataladrados:
 SF-20-16-.1250-NCB (especial)

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales a pedido (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_791