USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DE FORRO
(INGLÉS)

 


L




 
CARACTERÍSTICAS: Los forros son bujes permanentes utilizados para sostener los bujes de taladro renovables. El diám. int. del forro encaja en forma precisa en el diám. ext. del buje renovable. El forro posiciona con exactitud el buje renovable y protege la placa posicionadora del desgaste y daños resultantes del cambio frecuente del buje.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, según se indica en la tabla, ya sea con diám. ext. rectificado o no rectificado.
 L-32-16   Boquilla de forro estándar
 L-32-16U   Añada "U" para diám. ext. no rectificado
 L-40-16-24   Boquilla de forro estándar con
opción de diám. int. en ese tamaño de diám. ext.

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE FORROS ESTÁNDAR:
 3/16 a 3/8 "     +0.0001/+0.0004
 7/16 a 5/8 "     +0.0002/+0.0005
 3/4 "     +0.0003/+0.0006
 7/8 a 1 "     +0.0004/+0.0007
 1-3/8 "     +0.0006/+0.0010
 1-3/4 "     +0.0008/+0.0012
 2-1/4 "     +0.0010/+0.0015

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales a pedido (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_795