USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DE FORRO CON CABEZA
(MÉTRICO)

 


HM




 
CARACTERÍSTICAS: Las boquillas de forro de cabeza métricas son simplemente tamaños de diámetro interno específicos de bujes a presión de cabeza HM. Los forros son bujes permanentes utilizados para sostener los bujes de taladro renovables. El diám. int. del forro encaja en forma precisa en el diám. ext. del buje renovable. El forro posiciona con exactitud el buje renovable y protege la placa posicionadora del desgaste y daños resultantes del cambio frecuente del buje. Nota: la "longitud" indicada para un buje HM se refiere a su longitud total, no a la longitud por debajo de la cabeza.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, según se indica en la tabla.
 HM-18-25-12.00   Boquilla de forro métrica estándar

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE FORRO ESTÁNDAR (G6):
 8 a 10 mm     +0.005/+0.014 mm
 12 a 18 mm     +0.006/+0.017 mm
 22 a 30 mm     +0.007/+0.020 mm
 35 a 48 mm     +0.009/+0.025 mm
 55 a 78 mm     +0.010/+0.029 mm
 85 a 105 mm     +0.012/+0.034 mm

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_798