USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DE FORRO CON CABEZA
(INGLÉS)

 


HL




 
CARACTERÍSTICAS: Similar a un buje L, pero con una cabeza que resiste las cargas axiales pesadas. Los forros de cabeza HL son bujes permanentes utilizados para sostener los bujes de taladro renovables. El diám. int. del forro encaja en forma precisa en el diám. ext. del buje renovable. El forro posiciona con exactitud el buje renovable y protege la placa posicionadora del desgaste y daños resultantes del cambio frecuente del buje. Nota: la "longitud" indicada para un buje HL se refiere a su longitud total, no a la longitud por debajo de la cabeza.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, según se indica en la tabla, ya sea con diám. ext. rectificado o no rectificado.
 HL-32-16   Boquilla de forro estándar
 HL-32-16U   Agregue "U" para diám. ext. no rectificado

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE FORRO ESTÁNDAR:
 3/16 a 3/8 "     +0.0001/+0.0004
 7/16 a 5/8 "     +0.0002/+0.0005
 3/4 "     +0.0003/+0.0006
 7/8 a 1 "     +0.0004/+0.0007
 1-3/8 "     +0.0006/+0.0010
 1-3/4 "     +0.0008/+0.0012
 2-1/4 "     +0.0010/+0.0015

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_797