USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ENSAMBLES DE SUJETADORES GIRATORIOS
MODULARES

 


Knob Handle
Estándar & Pesado




Ball Handle
Standard & Heavy


Swing Clamp assemblies are available in many sizes in addition to those used here for modular fixturing. See
Swing Clamp Assemblies.

For additional height, see
Clamp Riser Blocks.




 
CARACTERÍSTICAS: Sujetador pivotante de largo alcance que puede ajustar manualmente para obtener una fuerza de sujeción mediana. El perno retén suministrado puede instalarse en cualquiera de los lados para que el sujetador gire en sentido horario o antihorario. Opción de manija de perilla o manija de bola deslizante.

TAMAÑOS: Disponible para sistemas modulares estándar (1/2 ") y pesados (5/8 ") — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

PIE GIRATORIO: Los conjuntos de sujeción pivotantes utilizan nuestro sistema de pie giratorio con rosca izquierda patentado. El extremo esférico del cuerpo se enrosca en el pie para facilitar su instalación y extracción. Una vez que la rosca de la esfera sobresale por la rosca del pie, el pie puede girar y pivotar libremente (ángulo total de 20°). Las roscas de los pies son izquierdas para evitar que retrocedan accidentalmente durante su uso. Para otros tipos de pies, vea la sección Pies para tornillos giratorios (pedir por separado).

MONTAJE: Ajustar con dos tornillos de casquete de cabeza hueca (pedir por separado).

MATERIAL: Brazo pivotante > Hierro nodular ASTM A536 grado 65-45-12, cromado claro cincado. Perno y base bridada > Acero dulce, acabado óxido negro. Otros componentes > Vea la información del catálogo para cada artículo.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1645