USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ADAPTADORES PARA SUJETADORES DE TORNILLO

 


Mini
Estándar
Pesado




 
CARACTERÍSTICAS: Adaptador de montaje sumamente útil para tornillos de sujeción. Es compatible con cualquiera de los cuatro tipos de tornillo de sujeción que se muestran a continuación (pedir por separado). El adaptador tiene dos orificios roscados que permiten la instalación del tornillo de sujeción a cualquiera de dos alturas. Los agujeros roscados están ligeramente inclinados hacia abajo para proporcionar algo de fuerza descendente y evitar que la pieza se levante.

PIE GIRATORIO: Los tornillos de sujeción que se muestran a continuación utilizan nuestro sistema de pie giratorio con rosca izquierda patentado. El extremo esférico del cuerpo se enrosca en el pie para facilitar su instalación y extracción. Una vez que la rosca de la bola sobresale por la rosca del pie, el pie puede girar y pivotar libremente (ángulo total de 20°). Las roscas de los pies son izquierdas para evitar que retrocedan accidentalmente durante su uso.

TAMAÑOS: Disponible para sistemas modulares mini (5/16 "), estándar (1/2 ") y pesados (5/8 ") — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MONTAJE: Ajustar con dos tornillos de casquete de cabeza hueca (pedir por separado).

MATERIAL: Acero 1018, acabado óxido negro.

Para altura adicional, vea la sección
Cubos de elevación de sujetadores.

Los tornillos de sujeción vienen disponibles en varios tipos y tamaños además de los utilizados aquí para portapiezas modulares. Vea las secciones
Perillas de cuatro puntas con tornillo giratorio,
Tornillos giratorios de cabeza hueca,
Tornillos giratorios de cabeza estriada
y
Tornillos de torsión ajustables.

Perillas de Cuatro Puntas
con Tornillo Giratorio



Tornillos Giratorios
de Cabeza Hueca



Tornillos Giratorios
de Cabeza Estridas



Tornillos de Torsión Ajustables

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1646