USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ADAPTADORES DE APOYOS HIDRÁULICOS

 


Standard

For additional dimensions and specifications of hydraulic components, see
Work Supports / Threaded Body (Mini)




 
Para Apoyos Hidráulicos Enroscables

CARACTERÍSTICAS: Estos adaptadores permiten montar soportes de trabajo de cuerpo roscado (con extensión elástica o avance hidráulico) sobre un portapieza modular o directamente sobre una mesa de máquina. La ranura de ajuste proporciona una amplia gama de posiciones de montaje. La altura del soporte estándar es de 3 " (+/- rango) con el soporte de trabajo instalado.

TAMAÑOS: Disponibles en tamaño de tornillo de montaje de 1/2 "-13 — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MONTAJE: Enrosque el soporte de trabajo en el adaptador y ajuste con una torsión de 68 Nm. Fije el adaptador al portapieza con un tornillo de casquete de cabeza hueca en la ranura de montaje (pedir por separado).

MATERIAL: Acero 1018, acabado óxido negro.

Threaded-Body
Work Support
(Spring Extended)



Threaded-Body
Work Support
(Fluid Advanced)




Carr Lane Manufacturing Co.
es_732