USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ADAPTADORES DE CILINDROS DE SUJECIÓN

 


Standard
Heavy


For additional dimensions and specifications
of hydraulic components, see
Edge Clamps
and
Block Cylinders.


 
CARACTERÍSTICAS: Estos adaptadores permiten montar sujetadores de borde (dos tamaños) y cilindros de bloque (dos tamaños, cada uno con dos longitudes de carrera diferentes) sobre un portapieza modular o directamente sobre la mesa de la máquina. La ranura de ajuste proporciona una amplia gama de posiciones de montaje.

TAMAÑOS: Disponibles en tamaños de rosca de montaje de 1/2 "-13 y 5/8 "-11 — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MONTAJE: Ajuste el adaptador con dos tornillos de casquete de cabeza hueca en la ranura de montaje antes de fijar el sujetador. Monte los sujetadores de borde con cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca y los cilindros de bloque con dos. Pida todos los tornillos de casquete de cabeza hueca por separado.

MATERIAL: Acero 1018, acabado óxido negro.

Sujetadores de Borde


Cilindros Tipo Bloque

 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_730