USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ADAPTADORES DE APOYOS HIDRÁULICOS

 


Standard
Heavy


For additional dimensions and specifications
of hydraulic components, see
Work Supports/Flange Base




 
Para Apoyos Hidráulicos con Base de Brida

CARACTERÍSTICAS: Estos adaptadores permiten montar soportes de trabajo de base bridada (con extensión elástica o avance hidráulico) sobre un portapieza modular o directamente sobre una mesa de máquina. La ranura de ajuste proporciona una amplia gama de posiciones de montaje. La altura del soporte estándar es de 4.5 " (+/- rango) con el soporte de trabajo con extensión elástica instalado y de 5 " (+/- rango) con el soporte de trabajo de avance hidráulico instalado.

TAMAÑOS: Disponibles en tamaños de rosca de montaje de 1/2 "-13 y 5/8 "-11 — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MONTAJE: Fije el soporte de trabajo al adaptador con dos tornillos de casquete de cabeza hueca. Fije el adaptador al portapieza con un tornillo de casquete de cabeza hueca en la ranura de montaje (pedir por separado).

ACCESORIOS: Para lograr un altura de soporte estándar, debe instalarse un perno de contacto CLR-405-CB en el émbolo del soporte de trabajo (pedir por separado).

MATERIAL: Acero 1018, acabado óxido negro.

Flange Base
Work Support
(Spring Extended)



Flange Base
Work Support
(Fluid Advanced)




Carr Lane Manufacturing Co.
es_734