USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ADAPTADORES DE APOYOS HYDRÁULICOS

 


Standard

For additional dimensions and specifications
of hydraulic components, see
Work Supports/Low Profile




 
Para Apoyos Hidraulicos de Perfil Bajo

CARACTERÍSTICAS: Estos adaptadores permiten montar soportes de trabajo de perfil bajo (con avance hidráulico) sobre un portapieza modular o directamente sobre una mesa de máquina. La ranura de ajuste proporciona una amplia gama de posiciones de montaje. La altura del soporte estándar es de 4 " (+/- rango) con el soporte de trabajo instalado.

TAMAÑOS: Disponibles en tamaño de tornillo de montaje de 1/2 "-13 — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MONTAJE: Inserte el soporte de trabajo en el adaptador y ajuste el tornillo lateral para mantenerlo en su lugar. Fije el adaptador al portapieza con un tornillo de casquete de cabeza hueca en la ranura de montaje (pedir por separado).

ACCESORIOS: Para lograr un altura de soporte estándar de 4 ", debe instalarse un perno de contacto CLR-405-CB en el émbolo del soporte de trabajo (pedir por separado).

MATERIAL: Acero 1018, acabado óxido negro.

Low Profile
Work Support
(Fluid Advanced)




 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_733