USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES A PRESIÓN
CARBURO
(INGLÉS)

 


PC




 
CARACTERÍSTICAS: Versión de carburo de nuestro popular buje P para aplicaciones de alta producción. Los bujes PC están estampados en forma permanente en la placa posicionadora, por lo general al ras de la superficie superior. Por lo general, se utilizan para operaciones simples de taladrado o escariado, cuando no se prevé reemplazar los bujes durante la vida útil del herramental. Los bujes PC pueden montarse con más proximidad que los bujes con cabeza pero ofrecen una resistencia menor a las cargas axiales pesadas.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la Información técnica los tamaños de taladro estándar y sus equivalentes decimales.
 PC-20-16-0.1250   Buje estándar, 1/8 " diám. int.
 PC-20-16-0.1772   Buje estándar,
4.50 mm " diám. int. (0.1772 ")

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR:
 De 80 a 1/4 "     +0.0001/+0.0004
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0001/+0.0005
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0002/+0.0006
 Más de 1-1/2 a 2-3/4 "     +0.0003/+0.0007

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE BUJES PARA ESCARIADORES: Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancia diferente de los bujes para taladro:
 De 80 a 1/4 "     +0.0005/+0.0008
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0006/+0.0010
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0008/+0.0012
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, añada "-REAMER" al número de pieza:
 PC-20-16-0.1250-REAMER (especial)

MATERIAL: Carburo de tungsteno, grado C2.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_784