USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ADAPTADORES DE ACOPLADORES DE PALETA
PARA CUBOS DE FIJACIÓN

 


Standard
Heavy

For additional dimensions and specifications of hydraulic components, see Tooling-Block Pallet Decouplers.


 
CARACTERÍSTICAS: Estas placas adaptadoras permiten montar desacopladores de paletas para cubos de fijación sobre un cubo de fijación de cuatro lados estándar.

TAMAÑOS: Disponibles para una gama completa de tamaños de paleta estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 400 mm
 500 mm
 630 mm
 800 mm

MONTAJE: Ajuste el desacoplador de paleta con cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca. Fije el adaptador al cubo de fijación con cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca. Pida todos los tornillos de casquete de cabeza hueca por separado.

MATERIAL: Acero 1018, acabado óxido negro.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_736