USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES A PRESIÓN CON CABEZA
(INGLÉS)

 


H




 
CARACTERÍSTICAS: Similar a un buje P, pero con una cabeza que resiste las cargas axiales pesadas. Los bujes H están prensados de forma permanente en la placa posicionadora. Por lo general, se utilizan para operaciones simples de taladrado o escariado, cuando no se prevé reemplazar los bujes durante la vida útil del herramental. La cabeza puede dejarse expuesta, o embutirse contrataladrando el agujero de instalación.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y los tamaños de diámetro interno del taladro estándar. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, de diámetro externo rectificado o no rectificado, para cualquier tamaño estándar en unidades imperiales o métricas de diámetro interno dentro del rango especificado.
 H-20-16-0.1250   Buje estándar, 1/8 " diám. int.
 H-20-16-0.1772   Buje estándar,
4.50 mm, diám. int. (0.1772 ")
 H-20-16U-0.1250   Añada "U" para diám. ext. no rectificado.

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR:
 De calibre 80 a 1/4 "     +0.0001/+0.0004
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0001/+0.0005
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0002/+0.0006
 Más de 1-1/2 a 2-3/4 "     +0.0003/+0.0007

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE BUJES PARA ESCARIADORES: Los bujes para escariadores tienen un rango de tolerancia diferente de los bujes para taladro:
 De calibre 80 a 1/4 "     +0.0005/+0.0008
 Más de 1/4 a 3/4 "     +0.0006/+0.0010
 Más de 3/4 a 1-1/2 "     +0.0008/+0.0012
Para pedir bujes con tolerancia para escariador, añada "-REAMER" al número de pieza:
 H-20-16-0.1250-REAMER (especial)

BUJES LARGOS NO CONTRATALADRADOS: Los bujes sumamente largos con un diám. int. pequeño (identificados con un * ) están contrataladrados conforme a las normas ANSI para una longitud de cojinete de taladro adecuada para eliminar el atascamiento y la acumulación de calor. Añada "-NCB" para aplicaciones que requieren estos bujes no contrataladrados:
 H-20-16-0.1250-NCB (especial)

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_786