USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MONTAJES PARA COPAS OPTICAS

 




 
CARACTERÍSTICAS: Base de montaje de precisión para blancos ópticos y telescopios de alineación. Sujeta soportes esféricos concéntricos de 0.005 " TIR. El diámetro externo de la base se tornea con un bisel de 20° para permitir el montaje de una abrazadera telescópica.

TAMAÑOS: Un tamaño es compatible con montajes esféricos universales de 3-1/2 ", opción de dos roscas de tornillo de ajuste (1-5/8 "–16 ó 1-1/2 "–24) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

INSTALACIÓN: Fije la base en su posición con tres tornillos de casquete de cabeza hueca. Una vez montado, taladre y escarie los agujeros de 15/64 " a un diámetro de 1/4 " para instalar espigas de montaje para un posicionamiento seguro.

CUBIERTA OPCIONAL: Hay disponibles cubiertas reforzadas para proteger los montajes para copas ópticas contra daños. Elija una cubierta de aluminio de ajuste a presión o una cubierta de acero con fijación con perno (pedir por separado).

MATERIAL: Base > Hierro fundido 60-45-10, cromado claro cincado. Tornillo de ajuste > Acero 12L14, acabado óxido negro. Tornillo de casquete de cabeza hueca > Acero, acabado óxido negro. Cubierta de ajuste a presión > Aluminio. Cubierta de fijación con perno > Acero dulce cincado.

Snap-On Cover
CL-1-OC



Bolt-On Cover
CL-2-OC


 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_175