USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

APOYOS DE PINZA GIRATORIOS

 


Comprar Cuerpo y Inserto
de Pinza Redondos por
Separado




 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Placa de apoyo con bola giratoria incorporada para sostener un inserto de pinza redondo. Esta bola giratoria, sostenida por un anillo de retención, puede desmontarse para permitir la instalación de cualquier de los seis tipos de inserto de pinza diferentes (pedir inserto de pinza por separado). Un tope positivo impide que la bola gire demasiado. Los apoyos de pinza giratorios pueden montarse sobre la superficie o instalarse en un agujero contrataladrado.

TAMAÑOS: Disponible en los siguientes diámetros de cuerpo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 5/8" 17mm
 3/16" 19mm
 15/16" 24mm
 1-1/8" 30mm
 1-1/2" 36mm

INSERTOS DE PINZA: Los insertos de pinza redondos compatibles con estos pernos de contacto vienen disponibles en los siguientes tipos:
 Acero para herramientas endurecido (dentado)
 Punta de carburo (dentado)
 Carburo sólido (dentado)
 Punta de carburo (plano)
 Acero endurecido (plano)
 Delrin® (plano)

MATERIAL: Cuerpo y tornillo de pinza > Acero carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Bola giratoria > Acero inoxidable 440C tratado térmicamente. Junta tórica > Goma. Inserto de pinza redondo > Vea la información del catálogo para cada tipo de inserto de pinza.

For smaller sizes, see Gripper Swivel Pads (Mini).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_385