USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS DE PRESIÓN DE PINZA GIRATORIOS

 


Comprar Cuerpo y Inserto
de Pinza Redondos
por Separado




Tornillos de Presión de Pinza Giratorios sea ideal como fijadas o adjustables bajo pedazos del trabajo con las superficies curvadas o inclinadas.




Tornillos de Presión de Pinza Giratorios puede también ser utilizado como abrazaderas del tornillo dándoles vuelta con una llave exogonal.


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Perno de contacto roscado con bola giratoria incorporada para sostener un inserto de pinza redondo. Esta bola giratoria, sostenida por un anillo de retención, puede desmontarse para permitir la instalación de cualquier de los seis tipos de inserto de pinza diferentes (pedir inserto de pinza por separado). Un tope positivo impide que la bola gire demasiado. Puede utilizarse como perno de contacto o como apoyo.

TAMAÑOS: Disponibles en los siguientes tamaños de rosca, la mayoría de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12
 5/8"-11 M16
 3/4"-10 M20
 1"-8 M24

INSERTOS DE PINZA: Los insertos de pinza redondos compatibles con estos pernos de contacto vienen disponibles en los siguientes tipos:
 Acero para herramientas endurecido (dentado)
 Punta de carburo (dentado)
 Carburo sólido (dentado)
 Punta de carburo (plano)
 Acero endurecido (plano)
 Delrin® (plano)

MATERIAL: Cuerpo y tornillo de pinza > Acero carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Bola giratoria > Acero inoxidable 440C tratado térmicamente. Junta tórica > Goma. Inserto de pinza redondo > Vea la información del catálogo para cada tipo de inserto de pinza.

For smaller sizes, see Tornillos de Presión de Pinza Giratorios (Mini).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_384