USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BOTONES DE APOYO

 


 
CARACTERÍSTICAS: Botón de apoyo de precisión con cabeza rectificada y espiga a presión. Los botones de apoyo son sumamente útiles como soportes, bases posicionadoras laterales y pedestales. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS: Disponible en seis diámetros de cabeza, cada uno de ellos en varias alturas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Diámetro de 3/8 "
 Diámetro de 1/2 "
  Diámetro de 5/8 "
  Diámetro de 7/8 "
  Diámetro de 1 "
  Diámetro de 1-1/4 "
Disponible en tres diámetros de cabeza métricos, cada uno de ellos en varias alturas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 10 mm de diámetro
 16 mm de diámetro
  20 mm de diámetro

MATERIAL (ACERO): Acero 1144 tratado térmicamente Rc 40-45, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_387