USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS DE PINZA GIRATORIOS

 


Dentados
Acero para Herramienta Endurecedo




Plano
Acero para Herramienta Endurecedo


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Tornillo de sujeción con bola giratoria de acero para herramientas endurecido, dentado o plano. Un tope positivo impide que la bola gire demasiado. Los insertos de pinza dentados están diseñados para penetrar ligeramente la pieza de trabajo y aumentar considerablemente la fuerza de agarre, en lugar de depender de la fricción estática solamente.

TAMAÑOS: Disponible en los siguientes tamaños de rosca de 3/8"-16 a 5/8"-11 (M10 a M16 en tamaños métricos), cada uno de ellos en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12
 5/8"-11 M16

MATERIAL: Cuerpo > Acero carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Bola giratoria > Acero para herramientas de alta velocidad.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_386