USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BOTONES DE APOYO CON TORNILLO

 


 
CARACTERÍSTICAS: Botón de apoyo roscado con cabeza hexagonal. Carburizado-endurecido extra profundo con una altura adicional de 0.005 a 0.010 " para rectificar después de su instalación. Los botones de apoyo con tornillo son útiles como soportes y pedestales.

TAMAÑOS: Disponible en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 1/2"-13 (M6 a M12 en unidades métricas), cada uno de ellos en varias alturas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Acero 1144 tratado térmicamente Rc 40-45, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_389