USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SOPORTES DE COMPENSACIÓN

 


For fixed-height contact bolts, see
Screw Rest Pads
or
Screw Rest Buttons

For adjustable contact screws
Knurled Screw Jacks




Low profile allows reaching far underneath low work pieces.




Mounting slot allows stacking other components, such as this Cam Edge Clamp, on top of the support.


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Soporte de trabajo con extensión elástica de perfil sumamente bajo. Ideal para soporte en lugares de difícil acceso ya que la manija puede posicionarse para un acceso conveniente. Al girar la manija en sentido antihorario se desbloquea el émbolo, el cual puede flotar. Al girar la manija en sentido horario se bloquea el émbolo. Si lo desea, el émbolo puede bloquearse en posición retraída antes de la carga, para facilitar la carga de las piezas ligeras. La manija ajustable de cinc troquelado puede reajustarse en cualquier ángulo para un mejor apalancamiento.

TAMAÑOS: Disponible sen tres tamaños, en pulgadas o en unidades métricas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
  5/16"-18 o M8
 1/2"-13 o M12
  5/8"-11 o M16

CARGA CON ÉMBOLO EXTENDIDO: Antes de cargar, gire la manija en sentido antihorario para desbloquear el émbolo de modo tal que éste pueda flotar. Después de cargar, bloque el émbolo de forma manual a la altura adecuada girando la manija en sentido horario.

CARGA CON ÉMBOLO RETRAÍDO: Antes de cargar, gire la manija en sentido antihorario para desbloquear, presione manualmente el émbolo y luego gire la manija en sentido horario para bloquear en la posición retraída. Después de cargar y sujetar la pieza, gire la manija en sentido antihorario para liberar el émbolo y luego vuelva a ajustar en cuanto el émbolo se extienda en su posición.

ACCESORIOS: El émbolo está roscado para aceptar un perno de contacto. Para pernos de contacto de altura fija, vea la sección Apoyos con tornillo cónicos o Botones de apoyo con tornillo. Para tornillos de contacto ajustables, vea la sección Gatos de tornillo.

MATERIAL: Cuerpo y émbolo > Acero dulce, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Barra tractora y pasador rodante > Acero dulce, acabado óxido negro. Resorte > Acero para ballestas. Manija ajustable > Vea en el catálogo la información sobre manijas ajustables.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_397