USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

INSERTOS DE PINZA CUADRADOS

 


Contrataladrados
Dentados
Acero para Herramienta Endurecedo




Square Grippers can be mounted against a step for positive resistance to rotation.


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Los insertos de pinza cuadrados son similares a los insertos de pinza redondos pero su forma es útil cuando se requiere resistencia positiva a la rotación (pueden montarse contra un escalón para impedir la rotación). Estos insertos de pinza dentados son insertos duros reemplazables que proporcionan fuerza de sujeción adicional y/o resistencia al desgaste cuando se instalan en un portapieza. Estos insertos de pinza están diseñados para penetrar ligeramente la pieza de trabajo y aumentar considerablemente la fuerza de agarre, en lugar de depender de la fricción estática solamente. La versión contrataladrada es ideal para instalaciones en agujeros ciegos.

TAMAÑOS: Los insertos de pinza cuadrados contrataladrados vienen disponibles en los siguientes tamaños de cuadrado — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/2" 12mm
 3/4" 20mm
 1" 25mm

INSTALACIÓN: Los insertos de pinza contrataladrados son útiles cuando no es posible ajustar la pieza por la parte de atrás o lateral. Ajustar con un tornillo de casquete de cabeza hueca estándar. Los insertos de pinza pueden embutirse en un agujero de base horizontal o montarse sobre la superficie para utilizar como superficie de apoyo. Cuando los insertos de pinza se instalan en un agujero, deben proyectar del 50 al 100% de la altura de los dientes para obtener la máxima eficacia (la altura de los dientes es de 1.6mm en los insertos de pinza con dientes de 3.2mm x 90°).

MATERIAL: Acero para herramientas de alta velocidad, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_381