USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS DE PRESIÓN DE PINZA

 


Dentados
Revestido de Carburo


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Perno de contacto totalmente roscado con cabeza de inserto de pinza con punta de carburo. Puede utilizarse como soporte ajustable, o como perno de contacto en un sujetador.

TAMAÑOS: Disponible en los siguientes tamaños de rosca, cada uno de ellos en varias longitudes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4"-20 M6
 5/16"-18 M8
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12
 5/8"-11 M16

MATERIAL: Acero carburizado-endurecido, acabado óxido negro, con inserto de pinza de carburo soldado en fuerte.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_382